封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
TPS40055 的特性
TPS40055 的说明
TPS4005x 系列器件是一种具有宽输入电压范围(8V 至 52V)的高电压同步降压控制器。TPS4005x 系列设计高度灵活,提供多种用户可编程功能,包括软启动、UVLO、工作频率、电压前馈、高侧电流限制和环路补偿。
TPS4005x 采用电压前馈控制技术,在宽 (4:1) 输入电压范围内提供出色线路调节功能,并快速响应输入线路瞬变。输入可变且近似恒定的调制器增益简化了回路补偿。外部可编程电流限制功能可提供逐脉冲电流限值,同时使用内部故障计数器在过载持续时间较长的情况下以断续模式运行。
新款产品 LM5145 和 LM5146 具有 BOM 成本低、效率高、解决方案尺寸小等诸多特性。借助 LM5145 和 LM5146 开始 WEBENCH 设计。