封装信息
封装 | 引脚 USON (DRY) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS3898 的特性
- 超小型 USON (1.45mm × 1.00mm) 封装
- 可调阈值低至 500mV
- 阈值精度:整个温度范围内为 1%
- 电容可调式延迟时间
- 低静态电流:6μA(典型值)
- 外部使能输入
- 开漏(额定值 18V)和推挽式输出选项
- 温度范围:–40°C 至 125℃
- 与 MAX6895/6/7/8 引脚到引脚兼容
应用
- 数字信号处理器 (DSP)、微控制器和微处理器
- 笔记本和台式计算机
- PDA 和手持式产品
- 便携式和电池供电类产品
- FPGA 和 ASIC
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS3898 的说明
TPS3895、TPS3896、TPS3897 和 TPS3898 器件(TPS389x 系列)为超小型监控电路,用于监视高于 500mV 的电压,阈值精度为 0.25%(典型值),且可通过外部电容调整延迟时间。 TPS389x 系列还具有用于导通和关断输出的逻辑使能引脚(ENABLE 或 ENABLE)。 以 TPS3895 为例,当输入电压引脚 (SENSE) 的电压超出阈值且 ENABLE 引脚为高电平时,输出引脚 (SENSE_OUT) 将在一段电容可调式延迟时间后变为高电平。 当 SENSE 的电压降至阈值以下或 ENABLE 为低电平时,SENSE_OUT 将变为低电平。 有关真值表的信息,请参见 和。
对于 TPS389xA 版本,SENSE 和 ENABLE 均具有电容可调式延迟。 当 SENSE 和 ENABLE 输入正常时,输出将在经过这段电容可调式延迟时间后置为有效。 对于 TPS389xP 器件,如果 SENSE 的电压超出阈值,则将使能引脚置为有效后,将经过短暂的 0.2µs 传播延迟后,输出引脚才会置为有效。
所有器件的工作电压范围均为 1.7V 至 6.5V,且具有 6µA 的静态电流典型值,开漏输出额定值为 18V。TPS389x 采用超小型 USON 封装,额定工作温度范围 TJ = –40°C 至 125°C。