封装信息
封装 | 引脚 WSON (DSE) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS3890 的特性
- 上电复位 (POR) 发生器,可调节延迟时间:40μs 至 30s
- 超低静态电流:2.1μA(典型值)
- 高阈值精度:1%(最大值)
- 高精度迟滞
- 固定和可调节阈值电压:
- 固定阈值适用于标准电压轨:
1.2V 到 3.3V - 可调节阈值电压低至 1.15V
- 固定阈值适用于标准电压轨:
- 手动复位 (MR) 输入
- 开漏 RESET 输出
- 温度范围:-40°C 至 +125°C
- 封装:1.5mm × 1.5mm 晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装
应用
- 数字信号处理器 (DSP) 或微控制器
- 现场可编程门阵列 (FPGA)、专用集成电路 (ASIC)
- 笔记本电脑、台式计算机
- 智能手机,手持产品
- 便携式电池供电产品
- 固态硬盘
- 机顶盒
- 工业控制系统
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS3890 的说明
TPS3890 是一款静态电流较低的精密电压监控器,可监视低至 1.15V 的系统电压,开漏 RESET 信号在 SENSE 电压降至低于预设阈值或手动复位 (MR) 引脚降为逻辑低电平时置为有效。RESET 输出在用户可调节延迟时间内保持低电平,条件是 SENSE 电压和手动复位 (MR) 返回至超出相应阈值。TPS3890 系列使用精密电压实现 1% 的阈值精度。通过将 CT 引脚与外部电容相连,可在 40μs 到 30s 范围内调节复位延迟时间。TPS3890 具有 2.1μA 的超低静态电流,采用 1.5mm × 1.5mm 小型封装,使得器件非常适用于电池供电和空间受限 应用。该器件的额定工作温度范围为 -40℃ 至 +125℃ (TJ)。