6-pin (DSE) package image

TPS389033QDSERQ1 正在供货

具有可编程延迟的汽车类低静态电流 1% 精度监控器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAUAG
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WSON (DSE) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPS3890-Q1 的特性

  • 符合汽车应用 标准
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 上电复位 (POR) 发生器具有可调延迟时间:25µs 到 30s
  • 极低电源电流:2.1µA(典型值)
  • 高阈值精度:1%(最大值)
  • 高精度迟滞
  • 固定和可调节阈值电压:
    • 标准电压轨的固定阈值为:
      1.2V 到 5V
    • 可调节阈值电压低至 1.15V
  • 手动复位 (MR) 输入
  • 开漏 RESET 输出
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 封装:1.5mm × 1.5mm 晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装

TPS3890-Q1 的说明

TPS3890-Q1 是一款具有较低静态电流的高精度电压监控器,可监视低至 1.15V 的系统电压,在 SENSE 电压降至低于预设阈值或手动复位 (MR) 引脚降为逻辑低电平时发出开漏 RESET 信号。在 SENSE 电压和手动复位 (MR) 返回至相应阈值以上之后,RESET 输出会在用户可调节延迟时间内保持低电平。TPS3890-Q1 系列采用高精度电压基准,可实现 1% 的阈值精度。通过将 CT 引脚与外部电容器相连,用户可在 25µs 到 30s 范围内调节复位延迟时间。TPS3890-Q1 具有 2.1µA 的极低静态电流,采用 1.5mm × 1.5mm 小型封装,非常适用于电池供电和空间受限 应用供电的绝佳器件。该器件的额定工作温度范围为 -40℃ 至 +125℃ (TJ)。

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息