封装信息
封装 | 引脚 VSON (DRC) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS3850 的特性
- 输入电压范围:VDD = 1.6V 至 6.5V
- 0.8% 电压阈值精度
- 低电源电流:IDD = 10µA(典型值)
- 用户可编程看门狗超时
- 用户可编程复位延迟
- 出厂编程的精密看门狗和复位计时器
- 开漏输出
- 精密过压和欠压监测:
- 支持 0.9V 到 5.0V 常见电压轨
- 提供 ±4% 和 ±7% 故障窗口
- 0.5% 迟滞
- 看门狗禁用功能
- 采用小型 3mm × 3mm 10 引脚 VSON 封装
- 结工作温度范围: –40°C 至 +125°C
TPS3850 的说明
TPS3850 将精密监控器与一个可编程窗口看门狗定时器相结合。TPS3850 窗口比较器在 SENSE 引脚上可针对过压 (VIT+(OV)) 和欠压 (VIT–(UV)) 阈值实现 0.8% 的精度(–40°C 至 +125°C)。此外,TPS3850 针对两阈值施加精确迟滞,使得该器件非常适用于容差要求严格的系统。该监控器的 RESET 延迟可通过经出厂编程的默认延迟设置进行设定,也可以通过外部电容以编程方式设定。出厂编程的 RESET 延迟具备 9.5% 精度、高精密延迟时间。
TPS3850 具备适用于多种应用的可编程窗口看门狗计时器。专用看门狗输出 (WDO) 有助于提高分辨率,从而帮助确定出现故障情况的根本原因。窗口看门狗超时可通过经出厂编程的默认延迟设置进行设定,也可以通过外部电容以编程方式设定。可通过逻辑引脚禁用看门狗,避免在开发过程中出现意外的看门狗超时。
TPS3850 采用小型 3.00mm × 3.00mm 10 引脚 VSON 封装。