5-pin (DBV) package image

TPS3838K33DBVR 正在供货

具有手动复位功能的低电平有效、漏极开路、毫微功耗监控器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
等同于: TPS3838K33DBVRG4 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购该器件型号的上述数量。
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS3838K33DBVT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPS3838 的特性

  • Supply current: 220 nA (typical)
  • Precision supply voltage supervision range:
    1.8 V, 2.5 V, 3.0 V, and 3.3 V
  • Power-on reset generator with selectable delay time: 10 ms or 200 ms
  • Push and pull RESET output (TPS3836),
    Push and pull RESET output (TPS3837), or open-drain RESET output (TPS3838)
  • Manual reset
  • 5-pin SOT23 and 2-mm × 2-mm, 6-pin SON packages
  • Temperature range: –40°C to 85°C

TPS3838 的说明

The TPS3836, TPS3837, and TPS3838 device families of supervisory circuits provide circuit initialization and timing supervision, primarily for digital signal processors (DSP) and processor-based systems.

During power-on, RESET is asserted when the supply voltage VDD becomes higher than 1.1 V. Thereafter, the supervisory circuit monitors VDD and keeps the RESET output active as long as VDD remains below the threshold voltage of VIT. An internal timer delays the return of the output to the inactive state (high) to ensure proper system reset. The delay time starts after VDD rises above the threshold voltage VIT.

When CT is connected to GND, a fixed delay time of typically 10 ms is asserted. When connected to VDD, the delay time is typically 200 ms. When the supply voltage drops below the threshold voltage VIT, the output becomes active (low) again. All the devices of this family have a fixed-sense threshold voltage (VIT) set by an internal voltage divider.

The TPS3836 has an active-low, push-pull RESET output. The TPS3837 has an active-high, push-pull RESET, and the TPS3838 integrates an active-low, open-drain RESET output. The product spectrum is designed for supply voltages of 1.8 V, 2.5 V, 3.0 V, and 3.3 V. The circuits are available in either a SOT23-5 or a 2-mm × 2-mm SON-6 package. The TPS3836, TPS3837, and TPS3838 families are characterized for operation over a temperature range of –40°C to 85°C.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS3838K33DBVT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息