封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS3820 的特性
- 上电复位发生器具有 200ms(TPS3823、TPS3824、TPS3825 和 TPS3828)或 25ms (TPS3820) 的固定延时时间
- 手动复位输入(TPS3820、TPS3823、TPS3825 和 TPS3828)
- 低电平有效(TPS3820、TPS3823、TPS3824 和 TPS3825)、高电平有效(TPS3824 和 TPS3825)和漏极开路 (TPS3828) 均支持复位输出
- 电源电压监控范围: 2.5V、3V、3.3V、5V
- 看门狗计时器(TPS3820、TPS3823、TPS3824 和 TPS3828)
- 电源电流为 15µA(典型值)
- 5 引脚 SOT-23 封装
- 温度范围:−40°C 至 85°C(TPS3823A-33 为 −40°C 至 125°C)
TPS3820 的说明
TPS382x 系列监控器主要为 DSP 以及基于处理器的系统提供电路初始化和计时监控等功能。上电期间,RESET 会在电源电压 VDD 超出 1.1V 时置为有效。因此VDD 保持在阈值电压 VIT− 以下,电源电压监控器就会监测 VDD 并将 RESET 保持为低电平有效。内部计时器将会延迟输出恢复至无效状态(高电平)的时间,以确保系统正常复位。延时时间 td 始于 VDD 上升至高于阈值电压 (VIT− + VHYS) 之后。当电源电压降到阈值电压 VIT− 以下时,输出再次变为有效状态(低电平)。无需外部组件。该系列中的所有器件均具有一个通过内部分压器设定的固定检测阈值电压 VIT–。TPS382x 系列还提供 200ms (TPS3820) 和 1.6s(TPS3823、TPS3824 和 TPS3828)的看门狗超时选项。