6-pin (DBV) package image

TPS3780CDBVR 正在供货

采用小型 µSON 封装的漏极开路、低功耗双通道电压检测器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS3780CDBVT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPS3780 的特性

  • 采用小型封装的双通道检测器
  • 高精度阈值和滞后:1.0%
  • 低静态电流:2µA(典型值)
  • 可调节检测电压:最低至 1.2V
  • 多个滞后选项:
    • 0.5%、1%、5% 和 10%
  • 温度范围:–40°C 至 125°C
  • 推挽 (TPS3779) 和开漏 (TPS3780) 输出选项
  • 提供 µSON 和 SOT23 封装

应用

  • 数字信号处理器 (DSP)、微控制器和微处理器应用
  • 便携式医疗设备
  • 楼宇自动化
  • 机顶盒
  • 固态硬盘
  • 笔记本和台式计算机
  • 便携式和电池供电类产品
  • 电源排序应用

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS3780 的说明

TPS3779 和 TPS3780 属于高精度双通道电压检测器系列,同时拥有低功耗和小解决方案尺寸两大优势。 SENSE1 和 SENSE2 输入包含滞后特性,可抑制短小毛刺脉冲,从而确保输出操作稳定而无错误触发。 此系列产品提供 0.5%,1%,5% 或 10% 的不同出厂设定滞后选项。

TPS3779 和 TPS3780 具有可通过一个外部电阻分压器配置的可调感测 (SENSE) 输入。 当 SENSE1 和 SENSE2 输入上的电压低于下降阈值时,OUT1 和 OUT2 被分别驱动为低电平。 当 SENSE1 和 SENSE2 上升到高于上升阈值时,OUT1 和 OUT2 分别变为高电平。

该器件具有 2µA(典型值)
的超低静态电流,并且提供了一套精确且节省空间的电压检测解决方案,非常适合低功耗系统监视和便携式应用。 TPS3779 和 TPS3780 的工作电压范围为 1.5V 至 6.5V,工作温度范围为 –40°C 至 125°C。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS3780CDBVT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息