封装信息
封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDC) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS3711 的特性
- 宽电源电压范围:1.8 V 至 36 V
- 可调节阈值:低至 400mV
- 开漏输出提供欠压保护
- 低静态电流:7µA(典型值)
- 高阈值精度:
- 0.75% 过热
- 0.25%(典型值)
- 内部迟滞:5.5 mV(典型值)
- 温度范围:–40°C 至 +125°C
- 封装:SOT-6
TPS3711 的说明
TPS3711 宽电源电压比较器在 1.8V 至 36V 的电压范围内运行。该器件具有一个内部基准电压为 400mV 的精密比较器以及一个额定电压为 25V 的开漏输出,用于实现欠压检测。监视电压可使用外部电阻进行设置。
当 SENSE 引脚的电压降至负向阈值以下时,OUT 被驱动为低电平;当 SENSE 引脚的电压升至正向阈值以上时,OUT 被驱动为高电平。TPS3711 的比较器内置实现噪声抑制的滞后特性,可避免触发错误,从而确保输出稳定运行。
TPS3711 采用 SOT-6 封装,额定工作结温范围为 –40°C 至 +125°C。