封装信息
封装 | 引脚 WSON (DSE) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS3710 的特性
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C6
- 宽电源电压范围:1.8V 至 18V
- 可调节阈值:低至 400mV
- 高阈值精度:
- 1.0% 过热
- 0.25% 典型值
- 低静态电流:5.5µA(典型值)
- 开漏输出
- 内部迟滞:5.5mV(典型值)
- 温度范围:-40°C 至 +125°C
- 封装:
- SOT-6
- 1.5mm × 1.5mm WSON-6
TPS3710 的说明
TPS3710 宽电源电压检测器可在 1.8V 至 18V 的电压范围内运行。此器件具有一个内部基准电压为 400mV 的高精度比较器,和一个额定电压为 18V 的开漏输出,用于实现精确的电压检测。可以使用外部电阻设置监视电压。
当 SENSE 引脚上的电压下降至低于 (VIT–) 时,OUT 引脚被驱动至低电平,而当电压返回到对应阈值 (VIT+) 之上时,OUT 引脚变为高电平。TPS3710 的比较器包括用于滤波的内部迟滞来抑制短时毛刺脉冲,从而确保器件正确运行,不会引起误触发。
TPS3710 提供 6 引脚 SOT 封装和 1.5mm × 1.5mm 6 引脚 WSON 封装,额定工作结温范围为 –40°C 至 +125°C。