电源电压监控器

电源电压监控器可保护关键系统电源轨
查看全部产品
从广泛的输入电压范围内进行选择,提供过压、欠压或窗口检测选项以及保护关键系统电源轨的高级功能。

按类别浏览

我们的高级电源电压监控器可帮助优化系统电源轨监控,并且可以直接连接到 12V 至 1,500V 电源轨,同时提供精准快速的过压和欠压故障检测。这些器件通过整合文档等有助于满足功能安全标准的功能、锁存输出、内置自检 (BIST) 和模数转换器 (ADC) 的缩放输出,有助于确保在工业、汽车和企业应用中实现出色的系统可靠性。


电源电压监控器

电源发展趋势

高精度

我们的高精度监控器和复位 IC 可实现更好的电源调节,并在关键电网基础设施、电机驱动和工业自动化系统中更安全地运行。


电压监控器 101

该培训系列涵盖广泛的主题,其中包括监控器简介并说明了监控器可以为您的子系统提供的关键规格和功能。
白皮书

简化汽车和工业中的功能性安全认证

本白皮书介绍了 TI 的集成电路 (IC) 设计方法如何为您提供简化功能安全设计所需的资源。
应用简报

High Voltage – Fast Power Fault Detection by Monitoring 24V AC Systems Using TPS

使用 TPS37x 电压监控器监控 24V 交流系统,实现快速电源故障检测。

TPS37100-Q1正在供货

适用于 48V 和 72V 电源导轨应用,具有低静态电流的 105V 窗口监控器

TPS3842-Q1正在供货

具有可编程延迟的汽车级 42V、小尺寸欠压或过压监控器

TPS371K-Q1预发布

用于直流链路测量且具有集成缓冲器的汽车级 1500V 窗口监控器

Technical Resources

功能安全信息

TPS3x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A)

详细了解采用 DSK 封装的 TPS37-Q1 和 TPS38-Q1 如何帮助使您的设计符合功能安全标准。
应用手册

宽 VIN 过压和欠压监控器的常见应用

了解如何使用电压监控器来监控电源轨,并在所监控的电压升至高于或低于所需阈值时将复位信号置为有效。
应用简报

在高压应用中使用电压监控器 (Rev. B)

本应用简报讨论了具有多种外形尺寸和丰富功能的电压监控器如何帮助设计人员提高其系统的稳健性。

Design & development resources

计算工具

TPS37、TPS38 和 TPS3760 可调电阻器和延时时间计算器

该计算器工具指导用户完成 TPS37/38 双通道监控器可调型号的设计过程。这些器件的默认电压阈值和迟滞电平分别设置为 800mV 和 2%,但可以通过添加电阻器进行调节。该工具会根据用户输入的所需规格来推荐电阻值。该工具还提供了根据所需复位延时时间和检测延时时间的建议电容值的额外计算。
评估板

TPS371K 评估模块

TPS371K 评估模块 (EVM) 适用于 TPS371K-Q1 电压监控器系列。该 EVM 的目的是为 TPS371K-Q1 器件的所有输入和输出引脚提供示例设计和测试点,以捕获测量结果并熟悉该器件。

评估板

TPS3842 评估模块

TPS3842EVM 是一款适用于 TPS3842-Q1 和 TPS3842 系列电压监控器的评估模块 (EVM)。该 EVM 旨在为 TPS3842 和 TPS3842-Q1 器件的所有输入和输出引脚提供示例设计和测试点,以便捕获测量结果并熟悉该器件。