封装信息
封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDF) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS3704-Q1 的特性
- ASIL-A 符合功能安全标准
- 适用于功能安全应用的开发
- 可帮助进行 ISO 26262 系统设计的文档
- 系统可满足 ASIL D 级要求
- 硬件可满足 ASIL A 要求
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C
- 1-4 个通道用于监控先进的 SOC
- 高 ±0.25%(典型)阈值精度
- 配置每个通道以进行窗口、UV 或 OV 电压监测
- 每个通道的可编程窗口容差 [3% 至 11%(典型*)]
- 易于使用的计算器工具,适用于可调版本
- 设计用于监测 TI 处理器(AM26x、AM62x、TDA4)的内核和 GPIO 电源轨
- 低功耗微型解决方案
- 5.5µA 典型静态电流
- 紧凑型 6 引脚 SOT-23 封装 (2.9mm x 1.6mm)
- 附加特性
- 内置迟滞可防止复位时误跳闸:0.75%(典型值)
- 23 个固定延时时间选项(可选择 20µs 至 1200ms)
- 提供开漏或推挽输出拓扑
TPS3704-Q1 的说明
TPS3704-Q1 是一款符合 ASIL-A 标准的低功耗精密窗口 (UV +OV) 电压监控器,可进行配置,采用 8 引脚 (1.6mm x 2.9mm) SOT-23 封装。这种高精度 (±0.25%) 监控器有四通道、三通道、双通道和/或单通道选项。所有通道均可自定义为自己的过压和欠压窗口检测,其上限和下限阈值公差可为对称或非对称式。
TPS3704-Q1 支持高度精确阈值检测并具有高分辨率,专门用于在低电压电源轨上运行且电源容差裕度非常小的系统。此外,内置低阈值迟滞和固定复位延迟功能,可防止在监控多个电压轨时发出虚假复位信号。
TPS3704-Q1 不需要使用任何外部电阻器来设置过压和欠压复位阈值,从而改进了安全系统的可靠性,优化了整体精度、成本和解决方案大小。SENSEx 引脚支持可选使用外部电阻器以实现设计灵活性。独立的 VDD 和 SENSEx 引脚支持监控 VDD 以外的电轨压,或者允许使用按钮输入。