6-pin (DDC) package image

TPS3702CX12DDCT 正在供货

用于过压和欠压监测的高精度窗口电压检测器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS3702CX12DDCR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDC) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TPS3702 的特性

  • 输入电压范围:2V 至 18V
  • 高阈值精度:
    • 0.25%(典型值)
    • 0.9%(–40°C 至 125°C)
  • 已针对 1V 和 5V 之间的标称电源轨优化的固定窗口阈值
  • 用于过压和欠压检测的开漏输出
  • 内部毛刺抑制功能
  • 可使用 SET 引脚调整阈值
  • 低静态电流:7µA(典型值)
  • 内部阈值迟滞:0.55%,1.0%
  • SOT-6 封装

TPS3702 的说明

TPS3702 是一款集成型过压和欠压窗口电压检测器,采用小型 SOT-6 封装。这款高精度电压检测器非常适合由低压电源轨供电且电源容限较窄的系统。该器件提供有 0.55% 和 1.0% 两个低阈值迟滞选项,可防止在受监视电源电压处于其标称工作范围内时出现错误的复位信号。并且内置毛刺抑制功能和噪声滤波器,进一步消除了错误信号所导致的错误复位。

TPS3702 无需使用任何外部电阻即可设置过压和欠压复位阈值,因此进一步提高了总体精度、减小了解决方案尺寸并降低了解决方案的成本。每款器件的两种可用阈值电压可使用 SET 引脚进行选择。独立的 SENSE 输入引脚和 VDD 引脚可满足安全关键型和高可靠性系统对于冗余的需求。该器件还为 OV 和 UV 引脚提供了独立复位输出;可采用开漏配置将 UV 和 OV 引脚连接在一起。

此器件的低静态电流规格为 7µA(典型值),经测试能够在工业温度范围(–40°C 至 125°C)内工作。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS3702CX12DDCR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息