封装信息
封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDC) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS3700-Q1 的特性
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- 器件人体放电模型 (HBM) 静电防护 (ESD) 分类等级 H2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C6
- 提供功能安全
- 宽电源电压范围:1.8V 至 18V
- 可调节阈值:低至 400mV
- 针对过压和欠压检测的开漏输出
- 低静态电流:5.5 µA(典型值)
- 高阈值精度:
- 过温时为 1%
- 0.25%(典型值)
- 内部迟滞:5.5mV(典型值)
- 采用薄型 SOT23-6 和 WSON 封装
TPS3700-Q1 的说明
TPS3700-Q1 宽电源窗口电压检测器可在 1.8V 至 18V 的电压范围内运行。此器件具有两个带有内部 400mV 基准的高精度比较器和两个用于过压和欠压检测的额定值为 18V 的开漏输出。TPS3700-Q1 器件可以用作一个窗口电压检测器,也可以用作两个单独的电压监测器。通过外部电阻器可以设置监控电压。如需高达 65V 的更宽输入电压范围,请参阅 TPS37A-Q1 或 TPS38A-Q1 器件。
当 INA+ 端子上的电压下降至低于 (V IT+ - V hys) 时,OUTA 端子被驱动至低电平,而当电压返回到各自阈值 (V IT+) 之上时,OUTA 端子变为高电平。当 INB- 端子上的电压上升至高于 V IT+时,OUTB 端子被驱动至低电平,而当电压下降至低于各自的阈值 (V IT+ - V hys) 时,OUTB 端子变为高电平。TPS3700-Q1 器件中的两个比较器包括用于滤波的内置滞后来抑制短时毛刺脉冲,从而确保无故障触发的稳定输出运行。
TPS3700-Q1 器件采用薄型 SOT-6 封装和 1.5mm x 1.5mm WSON-6 封装,额定工作结温范围为 -40°C 至 125°C。