封装信息
封装 | 引脚 USON (DRY) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 5,000 | LARGE T&R |
TPS3422 的特性
- 超小型封装:1.45mm x 1.00mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装
- 工作电压范围:1.6V 至 6.5V
- 单 (TPS3422) 或双(TPS3420 和 TPS3421)按钮输入
- 低电源电流: 250nA(典型值)
- 双态逻辑,用户可选输入延迟:
- 例如:7.5s 和 0s
- 多个定时选项可用
- RST 的固定超时脉冲(TPS3421 和 TPS3422):400ms(典型值)
- 按要求可提供其它定时选项
- 低电平有效,开漏输出
应用范围
- 智能电话
- 平板电脑, Ultrabooks
- 游戏控制台
- 便携式消费类产品
- 导航器件
- 消费类医疗产品
- 玩具
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS3422 的说明
TPS3420、TPS3421 和 TPS3422 (TPS342x) 是低电流、超小型、按钮式复位定时器。 这些器件使用一个长定时设置延迟来提供所需的系统复位并且避免由短时按钮关闭或按键按压而造成的复位。 这个复位配置还可区分软件终端和硬件系统复位。
TPS3420 和 TPS3421 监控两个输入(PB1 和 PB2)并且在两个输入在所选的时间延迟内都为低电平时输出一个低电平有效复位脉冲信号 (RST)。 对于 TPS3421,RST在一个厂家设定的固定时间内保持低电平。 对于 TPS3420,RST在其中一个 PBx 输入被释放前保持低电平。 由于两个输入被用来确保复位,也就无需一个专用复位按钮了。 TPS3422 监控一个输入 (PB1) 并且在 PB1 在所选的时间延迟内为低电平时输出一个低电平有效复位脉冲信号 (RST)。
TPS342x 具有一个开漏输出,可与其他开漏器件进行线或连接。 TPS342x 的工作电压范围为 1.6V 至 6.5V,工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,并且可提供精准而节省空间的微功耗解决方案以满足系统复位需求。