8-pin (DGN) package image

TPS3307-25DGNR 正在供货

三路处理器电压监控器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS3307-25DGN 正在供货
包装数量 | 包装 80 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HVSSOP (DGN) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

TPS3307 的特性

  • Triple Supervisory Circuits for DSP and Processor-Based Systems
  • Power-On Reset Generator With Fixed Delay Time of 200ms, No External Capacitor Needed
  • Temperature-Compensated Voltage Reference
  • Maximum Supply Current of 40µA
  • Supply Voltage Range: 2V to 6V
  • Defined RESET Output From VDD ≥ 1.1V
  • MSOP-8 and SO-8 Packages
  • Temperature Rang: -40°C to +85°C

APowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
All other trademarks are the property of their respective owners.

TPS3307 的说明

The TPS3307 family is a series of micropower supply voltage supervisors designed for circuit initialization primarily in DSP and processor-based systems, which require more than one supply voltage.

The product spectrum of the TPS3307-xx is designed for monitoring three independent supply voltages: 3.3V/1.8V/adj, 3.3V/2.5V/adj or 3.3V/5V/adj. The adjustable SENSE input allows the monitoring of any supply voltage >1.25V.

The various supply voltage supervisors are designed to monitor the nominal supply voltage.

During power-on, RESET is asserted when the supply voltage VDD becomes higher than 1.1V. Thereafter, the supply voltage supervisor monitors the SENSEn inputs and keeps RESET active as long as SENSEn remain below the threshold voltage VIT+.

An internal timer delays the return of the RESET output to the inactive state (high) to ensure proper system reset. The delay time, td (typ) = 200ms, starts after all SENSEn inputs have risen above the threshold voltage VIT+. When the voltage at any SENSE input drops below the threshold voltage VIT-, the RESET output becomes active (low) again.

The TPS3307-xx family of devices incorporates a manual reset input, MR. A low level at MR causes RESET to become active. In addition to the active-low RESET output, the TPS3307-xx family includes an active-high RESET output.

The devices are available in either 8-pin MSOP or standard 8-pin SO packages.

The TPS3307-xx devices are characterized for operation over a temperature range of -40°C to +85°C.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS3307-25DGN 正在供货
包装数量 | 包装 80 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息