TPS25821DSST

正在供货

USB Type-C® 电源控制器和 1.5A 电源开关 | DSS | 12 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TPS25821DSST.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS25821DSSR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WSON (DSS) | 12
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TPS25821 的特性

  • USB Type-CTM Rel. 1.3 兼容源控制器
  • CC 线路上 STD/1.5A 电流通告性能
  • 连接器连接/断开的检测
  • 超高速极性确定
  • VBUS 和 VCONN (TPS25820) 应用以及用内部固定电流限制放电
  • Type-C 连接器不附加任何器件时的工作电流为 1.0µA(典型值)
  • 64mΩ(典型值)高侧输出 MOSFET
  • 满足 USB 限流要求
    • 输出电流限制为 1.7A,精度为 ±7%
    • 快速过流响应 - 1.5µs(典型值)
  • CC1 和 CC2 ±8kV 接触放电以及 ± 15kV 空气放电 ESD 额定值 (IEC-61000-4-2)
  • IEC/UL 证书
    • US-33101-UL: IEC 60950-1:2005;
      AMD1:2009, AMD2:2013
    • US-33102-UL: IEC 62368-1:2014

TPS25821 的说明

TPS25820/21 是一款 USB Type-C 电源控制器,集成了一个额定电流为 1.5A 的 USB 电源开关。TPS25820/21 通过监测 Type-C 配置通道 (CC) 线路来确定 USB 接收装置是否连接。如果连接了接收装置,TPS25820/21 会向 VBUS 供电,并将可选的 VBUS 拉电流能力通过直通 CC 线路传达给接收器。如果使用电子标记电缆连接了接收装置,TPS25820 还会将 VCONN 电源施加于电缆 VCONN 引脚。TPS25821 不会施加 VCONN 电源,并在 USB 2.0 以及实施无数据充电等不需要 VCONN 的情况下发挥作用。

在不附加任何器件时,TPS25820/21 消耗的电流为 1.0µA(典型值)。FAULT 输出在开关处于过流和过热条件时发出信号。SINK 输出在连接了接收装置时发出信号,POL 输出将以信号形式发出电缆超速线路的极性。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS25821DSSR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息