封装信息
封装 | 引脚 WSON (DSS) | 12 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS25821 的特性
- USB Type-CTM Rel. 1.3 兼容源控制器
- CC 线路上 STD/1.5A 电流通告性能
- 连接器连接/断开的检测
- 超高速极性确定
- VBUS 和 VCONN (TPS25820) 应用以及用内部固定电流限制放电
- Type-C 连接器不附加任何器件时的工作电流为 1.0µA(典型值)
- 64mΩ(典型值)高侧输出 MOSFET
- 满足 USB 限流要求
- 输出电流限制为 1.7A,精度为 ±7%
- 快速过流响应 - 1.5µs(典型值)
- CC1 和 CC2 ±8kV 接触放电以及 ± 15kV 空气放电 ESD 额定值 (IEC-61000-4-2)
- IEC/UL 证书
- US-33101-UL: IEC 60950-1:2005;
AMD1:2009, AMD2:2013 - US-33102-UL: IEC 62368-1:2014
- US-33101-UL: IEC 60950-1:2005;
TPS25821 的说明
TPS25820/21 是一款 USB Type-C 电源控制器,集成了一个额定电流为 1.5A 的 USB 电源开关。TPS25820/21 通过监测 Type-C 配置通道 (CC) 线路来确定 USB 接收装置是否连接。如果连接了接收装置,TPS25820/21 会向 VBUS 供电,并将可选的 VBUS 拉电流能力通过直通 CC 线路传达给接收器。如果使用电子标记电缆连接了接收装置,TPS25820 还会将 VCONN 电源施加于电缆 VCONN 引脚。TPS25821 不会施加 VCONN 电源,并在 USB 2.0 以及实施无数据充电等不需要 VCONN 的情况下发挥作用。
在不附加任何器件时,TPS25820/21 消耗的电流为 1.0µA(典型值)。FAULT 输出在开关处于过流和过热条件时发出信号。SINK 输出在连接了接收装置时发出信号,POL 输出将以信号形式发出电缆超速线路的极性。