封装信息
封装 | 引脚 VSON (DRC) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS2561 的特性
- 2 个独立的电流限制通道
- 满足 USB 限流要求
- 可调节电流限制:250mA 至 2.8A(典型值)
- 2.8A 电流下的限流精度为 ±7.5%
- 快速过流响应:3.5µs(典型值)
- 2 个 44mΩ 高侧 MOSFET
- 工作电压范围:2.5V 至 6.5V
- 最大待机电源电流 2µA
- 内置软启动
- 15kV、8kV 系统级 ESD 能力
- UL 列表:文件号 E169910
- 获得 CB 和 Nemko 认证
TPS2561 的说明
TPS2560 和 TPS2561 (TPS256x) 是双通道配电开关,用于需要精准电流限制或者会遇到高容性负载和短路的应用。这些器件通过一个外部电阻器为每个通道提供 250mA 至 2.8A(典型值)之间的可编程电流限制阈值。通过控制电源开关的上升时间和下降时间,可最大程度地降低开通和关断期间的电流浪涌。
当输出负载超过电流限制阈值时,通过切换至恒定电流模式,TPS256x 器件的每个通道均可将输出电流限制在安全水平。在过流和过热条件下,每个通道的 FAULTx 逻辑输出单独置位为低电平。