TPS2559

正在供货

高电平有效的 1.2-4.7A 可调节 ILIMIT、2.5-6.5V、13mΩ USB 电源开关

产品详情

Product type Adjustable current limit, Power switch Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 6.5 Continuous current (max) (A) 5 Current limit (A) 1.2 to 4.7 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Enable Active High Number of switches 1 Current limit accuracy at 1 A 0.04 Rating Catalog
Product type Adjustable current limit, Power switch Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 6.5 Continuous current (max) (A) 5 Current limit (A) 1.2 to 4.7 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Enable Active High Number of switches 1 Current limit accuracy at 1 A 0.04 Rating Catalog
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 工作电压范围:2.5V 至 6.5V
  • 1.2A 至 4.7A 可调节 I(LIMIT)(4.7A 时精度为 ±4.4%)
  • 短路关断(典型值):3.5µs
  • 高侧 MOSFET:13mΩ
  • 最大待机电源电流:2µA
  • 内置软启动
  • 系统级 ESD 能力:8kV/15kV
  • UL 2367 认证正在申请中
  • 工作电压范围:2.5V 至 6.5V
  • 1.2A 至 4.7A 可调节 I(LIMIT)(4.7A 时精度为 ±4.4%)
  • 短路关断(典型值):3.5µs
  • 高侧 MOSFET:13mΩ
  • 最大待机电源电流:2µA
  • 内置软启动
  • 系统级 ESD 能力:8kV/15kV
  • UL 2367 认证正在申请中

TPS2559 配电开关专门用于需要低阻抗精密限流开关或电容负载较大的应用。TPS2559 可提供高达 5.5A 的持续负载电流,精密电流限制通过一个接地电阻进行设置。当输出负载超出限流阈值时,可通过切换至恒流模式使输出电流保持在一个安全的级别。过载事件期间,输出电流被限制在由 R(ILIM) 设定的级别。如果出现持续过载,此器件将进入热关断模式,以防止对 TPS2559 造成损坏。

对电源开关的上升和下降次数进行控制以最大程度降低接通或关断期间的电流冲击。在过流和过热情况下, FAULT逻辑输出为低电平。

 

 

 

TPS2559 配电开关专门用于需要低阻抗精密限流开关或电容负载较大的应用。TPS2559 可提供高达 5.5A 的持续负载电流,精密电流限制通过一个接地电阻进行设置。当输出负载超出限流阈值时,可通过切换至恒流模式使输出电流保持在一个安全的级别。过载事件期间,输出电流被限制在由 R(ILIM) 设定的级别。如果出现持续过载,此器件将进入热关断模式,以防止对 TPS2559 造成损坏。

对电源开关的上升和下降次数进行控制以最大程度降低接通或关断期间的电流冲击。在过流和过热情况下, FAULT逻辑输出为低电平。

 

 

 

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS2559 精密可调节限流配电开关 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 1月 29日
证书 US-37137-UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 2021年 3月 12日
EVM 用户指南 TPS2559EVM-624 Evaluation Module 2014年 4月 25日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS2559EVM-624 — TPS2559EVM-624 精度可调节限流配电开关

TPS2559EVM-624 是一款组装完备的测试电路,用于评估 TPS2559 精密可调限流配电开关。该开关适用于可能会存在大型容性负载和短路的应用。该 EVM 包含接头连接器,可轻松连接外部测试和应用电路。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TUSB319EVM — USB Type-C DFP 端口控制器评估模块

TUSB319EVM 可提供完整的参考设计,它是非常适合 Type-C USB 充电器的 DFP 控制器,支持高达 3A (5V) 的 VBUS 电源信号和 VBUS 检测。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS2559 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVMAA7B.ZIP (72 KB) - PSpice Model
参考设计

PMP10885 — 85 至 265 VAC 输入、5V@4.8A 双端口 USB 充电器参考设计

PMP10885 参考设计能够同时分别以 2.4A 为两个设备充电。UCC24636 同步整流控制器和 CSD18531Q5A FET 可减少整流器损耗并实现高效率,所需增加的成本则微乎其微。TPS2559 为每个端口可提供精确和独立的电流限制保护。TPS2513 会与充电的移动设备通信,以确保大多数手机和平板电脑型号接受充电器。此紧凑型设计的体积仅为 1.3 英寸 x 2.4 英寸 x 0.9 英寸。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10974 — 通用交流输入 5V/10A/50W PSR 反激电源参考设计(平均效率达 89% 以上)

PMP10974 是基于 UCC28730 初级侧调节 (PSR) 控制器的准谐振反激式电源。通过使用 PSR 拓扑从而移除光耦合器,可有效提升可靠性并降低系统成本。此设计可实现低于 40mW 的待机功率损耗以及超过 89% 的平均效率。此设计还采用 UCC2463x 同步整流控制器。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频