封装信息
封装 | 引脚 VSON (DRC) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS2559 的特性
- 工作电压范围:2.5V 至 6.5V
- 1.2A 至 4.7A 可调节 I(LIMIT)(4.7A 时精度为 ±4.4%)
- 短路关断(典型值):3.5µs
- 高侧 MOSFET:13mΩ
- 最大待机电源电流:2µA
- 内置软启动
- 系统级 ESD 能力:8kV/15kV
- UL 2367 认证正在申请中
TPS2559 的说明
TPS2559 配电开关专门用于需要低阻抗精密限流开关或电容负载较大的应用。TPS2559 可提供高达 5.5A 的持续负载电流,精密电流限制通过一个接地电阻进行设置。当输出负载超出限流阈值时,可通过切换至恒流模式使输出电流保持在一个安全的级别。过载事件期间,输出电流被限制在由 R(ILIM) 设定的级别。如果出现持续过载,此器件将进入热关断模式,以防止对 TPS2559 造成损坏。
对电源开关的上升和下降次数进行控制以最大程度降低接通或关断期间的电流冲击。在过流和过热情况下, FAULT逻辑输出为低电平。