封装信息
封装 | 引脚 VSON (DRB) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS2556-Q1 的特性
- 符合 AEC-Q100
- 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C5
-
提供功能安全
- 可帮助进行功能安全系统设计的文档
- 满足 USB 限流要求
- 可调电流限值:500mA 至 5A(典型值)
- 4.5A 电流下的限流精度为 ±6.5%
- 快速短路响应:3.5µs(典型值)
- 22mΩ 高侧 MOSFET
- 工作电压范围:2.5V 至 6.5V
- 最大待机电源电流 2µA
- 内置软启动
- 15kV 和 8kV 系统级 ESD 能力
- 安全相关认证:
- 通过 UL 2367 的 UL 认证
- 通过 IEC 60950 的 CB 认证
- 通过 IEC 62368 的 CB 认证
TPS2556-Q1 的说明
TPS2556-Q1 和 TPS2557-Q1 配电开关专门用于需要精密电流限制,或者能够处理大电容负载和短路的汽车应用。这些器件借助一个外部电阻器提供 500mA 至 5A(典型值)之间的可编程电流限制阈值。对电源开关上升和下降时间的控制最大限度地减少了接通或关闭期间的电流浪涌。
当输出负载超过限流阈值时,TPS2556-Q1 和 TPS2557-Q1 器件通过切换到恒定电流模式来将输出电流限制在安全的水平上。在过流和过热情况下,FAULT 逻辑输出为低电平有效。
与 TPS2511-Q1 或 TPS2513A-Q1 一同使用,可实现一款低功耗、符合汽车标准的 USB 充电端口解决方案。此解决方案能够为目前普遍使用的手机和平板电脑充电。