封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RVC) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS254900A-Q1 的特性
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 H2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C5
- 4.5V 至 6.5V 的输入工作电压范围
- 3.5V(典型值)UVLO 支持启动/停止
- 集成型 45mΩ(典型值)高侧 MOSFET
- 3.2A 最大连续输出电流
- 连接器上的电缆补偿精度 V BUS ±5%
- 支持 USB BC 1.2 充电下行端口 (CDP) 和标准下行端口 (SDP) 模式
- OUT、DP_IN 和 DM_IN 引脚上具备电池短路保护
- DP_IN 和 DM_IN 上的保护等级符合 IEC 61000-4-2 标准
- ±8kV 接触放电和 ±15kV 空气放电
- 20 引脚 4mm x 3mm 四方扁平无引线 (QFN) 封装
TPS254900A-Q1 的说明
TPS254900A-Q1 器件是一款具有电池短路保护功能的 USB 充电端口控制器和电源开关。该特性为 OUT、DM_IN 和 DP_IN 引脚提供保护。这三个引脚最高可承受 18V 电压。
当发生电池短路条件时,内部 MOSFET 迅速关断。迅速关断功能对于保护上行直流/直流转换器、处理器或集线器数据线路来说非常重要。
TPS254900A-Q1 具有低至 3.5V 的 UVLO 电压,因此电源开关在启动/停止期间不会关断。
TPS254900A-Q1 45mΩ 电源开关具有两个可选可调节电流限值,可通过在相邻端口承载高负载时切换至较低电流限值来支持端口电源管理。对于具有多个端口且上行电源容量有限的系统而言,这一功能非常重要。
TPS254900A-Q1 具有一个能够控制上行电源的电流检测输出,即使在充电电流过大时也能在 USB 端口保持 5V 的电压。该功能对于 USB 电缆较长的系统而言至关重要,因为在对便携式设备进行快速充电的过程中会产生大幅压降。
凭借电流监视器,系统能够通过监视 IMON 电压来实时监视负载电流。电流监视器非常有用,可用于端口电源动态管理。
TPS254900A-Q1 器件还为 DP_IN 和 DM_IN 引脚提供符合 IEC 61000-4-2 标准的 4 级 ESD 保护功能。