封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RTE) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS2544 的特性
- 符合 USB 电池充电规范 1.2 的 D+/D– 充电下游端口 (CDP) / 专用充电端口 (DCP) 模式
- 符合中国电信业标准 YD/T 1591-2009 的 D+/D- 短接模式
- 通过自动选择来支持非 BC1.2 充电模式
- D+/D– 分配器模式 2.0V/2.7V 和 2.7/2.0V
- D+/D- 1.2V 模式
- 支持睡眠模式充电和鼠标/键盘唤醒
- 针对未连接至 CDP 端口的器件的自动 SDP/CDP 切换
- 与 USB 2.0 和 3.0 电源开关要求兼容
- 集成型 73mΩ(典型值)高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 可调电流限制高达 3A(典型值)
- 工作电压范围:4.5V 至 5.5V
- 最大器件电流
- 当器件被禁用时为 2µA
- 当器件被启用时为 270µA
- 与 TPS2543 和 TPS2546 插槽和物料清单 (BOM) 兼容
- 采用 16 引脚四方扁平无引线 (QFN) (3 x 3) 封装
- DM/DP 引脚上 8KV 静电放电 (ESD) 额定值
- 符合 UL 规范且 CB 档案编号E169910
TPS2544 的说明
TPS2544 是一款具有集成的 USB 2.0 高速数据线路 (D+/D-) 开关的 USB 充电端口控制器和电源开关。 TPS2544 在 D+/D- 上提供电气签名以支持器件特性部分中所列出的充电体系。 德州仪器 (TI) 使用 TPS2544 来测试常见手机、平板电脑和媒体器件的充电以确保与 BC1.2 和非 BC1.2 兼容器件的兼容性。 除了为常见器件充电,TPS2544 还支持带有鼠标/键盘的系统唤醒(从 S3 唤醒);在低速和高速情况下都支持。
TPS2544 73mΩ 配电开关用于有可能遇到高电容负载和短路的应用。 两个可编程电流阀值为设置电流限值提供了灵活性。