封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS2514A-Q1 的特性
- 符合 AEC-Q100 标准:
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C5
- 自动选择充电模式
- D+ 和 D- 分压器模式 2.7V 和 2.7V
- D+ 和 D- 1.2V 模式
- 依照 USB 电池充电技术规格,修订版本 1.2 (BC1.2) 的 D+ 和 D- 短接模式
- 工作电压范围:4.5V 至 5.5V
- 双路 USB 充电端口控制器,
TPS2513A-Q1 - 单路 USB 充电端口控制器,
TPS2514A-Q1 - 采用小外形尺寸晶体管 (SOT)23-6 封装
应用范围
- 车辆 USB 电源充电器
- 汽车充电器
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS2514A-Q1 的说明
TPS2513A-Q1 和 TPS2514A-Q1 是 USB 专用充电端口 (DCP) 控制器,用于为大多数常见手机和平板电脑充电。 一个自动检测特性监控 USB 数据线路电压,并在数据线路上自动提供正确的电气特征,以便在下列专用充电系统配置中为兼容器件充电:
分压器 3 模式,需要分别在 D+ 和 D- 线路上施加 2.7V 和 2.7V 电压。BC1.2 短接模式,需要将 D+ 线路短接至 D- 线路。1.2V 模式,需要在 D+ 和 D- 线路上施加 1.2V 电压搭配使用 TPS2561A-Q1 与 TPS2513A-Q1(双通道)、TPS2557-Q1 与 TPS2514A-Q1(单通道)可提供一套低损耗的汽车级 USB 充电端口解决方案,该解决方案能够为目前所有常见的手机和平板电脑充电。
中的封装尺寸(标称值)值