封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS2514 的特性
- 依照 USB 电池充电技术规格,修订版本 1.2 (BC1.2),支持 USB DCP D+ 线路短接至
D- 线路 - 依照中国电信行业标准 YD/T 1591-2009,支持短接模式(支持 D+ 线路接至 D- 线路)
- 支持在 D+ 线路上施加 2.7V 电压,在 D- 线路上施加 2V 电压的 USB DCP(或者是在 D+ 线路上施加
2V 电压,在 D- 线路上施加 2.7V 电压的 USB DCP) - 支持在
D+ 和 D- 线路上施加 1.2V 电压的 USB DCP - 自动为连接的器件切换 D+ 和 D- 线路连接
- 双 USB 端口控制器,TPS2513
- 单 USB 端口控制器,TPS2514
- 工作电压范围:4.5V 至 5.5V
- 采用小外形尺寸晶体管 (SOT)23-6 封装
TPS2514 的说明
TPS2513 和 TPS2514 是 USB 专用充电端口 (DCP) 控制器。 一个自动检测特性监控 USB 数据线路电压,并且自动在数据线路上提供正确的电气特征,来在下列专用充电系统配置中为兼容器件充电:
分压器 1 DCP,被要求在 D+ 和 D- 线路上分别施加 2V 和 2.7V 电压 分压器 2 DCP,被要求在 D+ 和 D- 线路上分别施加 2.7V 和 2V 电压BC1.2 DCP,被要求将 D+ 线路短接至 D- 线路中国电信标准 YD/T 1591-2009 短接模式,被要求将 D+ 线路短接至 D- 线路D+ 和 D- 线路上的电压均为 1.2V