封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
TPS23770 的特性
- 完整的802.3af PoE 接口
- 源自TPS2375 的特性
- 100V 、0.6 内部传递MOSFET
- 标准和传统UVLO 选择
- 固定140mA 浪涌电流限制
- 初级侧DC/DC 转换器控制
- 最少外部组件数
- 电流模式控制
- 隔离和非隔离拓扑
- 可编程工作频率
- 电流感应上升边沿消隐
- 50% 占空比限制
- 电压输出误差信号放大器
- 内部PoE 和转换器定序
- 行业标准20 引脚封装
- 工业温度范围:–40 °C 至85 °C
- Applications
- 所有的PoE PD 器件包括:
- 无线接入点设备
- VoIP 电话
- 监控摄像机
- 所有的PoE PD 器件包括:
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
TPS23770 的说明
TPS23750 将TPS2375 的功能与初级侧DC/DC PWM 控制器相集成。 只需连接最少的外部组件,设计人员就可为 PoE-PD 应用创造一个前端解决方案。 除了欠压锁定启动电压(可与传统系统兼容)外,TPS23770 和TPS23750 具有相同功能。
PoE 前端具有所需的所有IEEE 802.3af 功能,包括检测、分级、欠压锁定和浪涌电流控制。PoE 输入开关集成在TPS23750 内。
DC/DC 外部开关MOSFET 具有完整特性的DC/DC 同时还为强大可靠的设计提供了附加的保护特性。