封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
TPS23754-1 的特性
- 可为功率高达 30W 的(输入)受电设备供电
- 直流/直流控制,针对隔离式转换器进行了优化
- 支持高效拓扑结构
- 完整的 PoE 接口
- 符合 IEEE 802.3at 标准且具有状态标志的增强型分类
- 适配器 ORing 支持
- 可编程频率具有同步功能
- 稳定耐用的 100V,0.5Ω 热插拔金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- -40°C 至 125°C 的工作结点温范围
- 行业标准 PowerPAD™HTSSOP-20
TPS23754-1 的说明
TPS23754 和 TPS23756 器件具有合并的以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 接口和电流模式直流/直流控制器(专门针对隔离式转换器进行了优化)。此 PoE 接口支持 IEEE 802.3at 标准。
TPS23754 和 TPS23756 支持多个输入电压 ORing 选项,其中包括最高电压、外部适配器首选项和 PoE 首选项。这些 特性 使得设计人员在任何情况下都能确定哪个电源承担负载。
PoE 接口 具有 与高功率中跨供电设备 (PSE) 兼容(符合 IEEE 802.3at 标准)所需的新扩展硬件分类。签名检测引脚也可被用来强制关闭 PoE 供电。使用一个单个电阻器可将分类设定为已定义类别中的任何一个。
该直流/直流控制器 采用 两个具有可编程死区时间的互补栅极驱动器。这简化了有源钳位正向转换器或优化的栅极驱动器设计,从而实现高效的反激式拓扑。如果只需单个 MOSFET 拓扑需要,则可以禁用第二个栅极驱动器。该控制器还 具有 内部软启动、自举启动电源、电流模式补偿以及 78% 最大占空比等特性。一个可编程和可同步振荡器可针对使用效率对设计进行优化并简化控制器的使用以升级现有的电源设计。具有一个缺省周期的精确可编程消隐简化了常见电流感测滤波器设计平衡。
TPS23754 器件具有 15V 的转换器启动电压阈值,而 TPS23756 器件具有 9V 的转换器启动电压阈值。TPS23754-1 使用 no-connect(不连接)连接状态取代了 PPD 引脚,从而增大引脚间距。