20-pin (RGW) package image

TPS2373-4RGWR 正在供货

具有高级启动功能的 IEEE 802.3bt PoE 高功率 PD 接口

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS2373-4RGWT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RGW) | 20
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPS2373 的特性

  • 适用于 3 类或 4 类 PoE 的 IEEE 802.3bt(草案)PD 解决方案
  • 支持 4 类 ( TPS2373-4) 90W 和 3 类 ( TPS2373-3) 60W 工作功率
  • 可靠的 100V 热插拔 MOSFET
    • TPS2373-4(典型值):0.1Ω,2.2A 电流限制
    • TPS2373-3(典型值):0.3Ω,1.85A 电流限制
  • 分配了电源指示灯输出
  • 直流/直流转换器高级启动功能
    • 简化下游直流/直流转换器设计
    • 符合 PSE 浪涌要求
  • 自动维持功率特性(MPS)
    • 自动调节 1-2 类或 3-4 类 PSE 的 MPS
    • 支持超低功耗待机模式
  • 主适配器优先级输入
  • 支持 PoE++ PSE
  • 结温范围为 -40°C 至 125°C
  • 20 引脚 VQFN 封装

TPS2373 的说明

TPS2373 具有实现 IEEE802.3at 或 IEEE802.3bt(草案)(1-4 类)用电设备 (PD) 所需的所有 特性 。低内部开关电阻可让 TPS2373-4 和 TPS2373-3 分别支持高达 90W 和 60W 的高功率 应用 。使用 100 米 CAT5 线缆的情况下,这相当于 PD 输入端为 71.3W 和 51W。

TPS2373 具有高级 特性。

直流/直流转换器的高级启动功能可带来简单、灵活和最小系统成本的解决方案,同时确保符合 IEEE802.3bt(草案)启动要求。这有助于大大减小低压偏置电容器的尺寸。此外还能让直流/直流转换器具有较长的软启动周期,并支持使用低压 PWM 控制器。

自动 MPS 功能支持多种需要极低功耗待机模式的 应用 。 TPS2373 自动产生必要的脉冲电流来维持 PSE 电源。此器件使用外部电阻来实现该功能以及对 MPS 脉冲电流幅度进行编程。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS2373-4RGWT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息