封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGW) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS2372 的特性
- 适用于 3 类或 4 类 PoE 的 IEEE 802.3bt(草案)PD 解决方案
- 支持 4 类 ( TPS2372-4) 90W 和 3 类 ( TPS2372-3) 60W 工作功率
- 可靠的 100V 热插拔 MOSFET
- TPS2372-4(典型值):0.1Ω,2.2A 电流限制
- TPS2372-3(典型值):0.3Ω,1.85A 电流限制
- 分配了电源指示灯输出
- 具有浪涌延迟功能的 PG 输出
- 符合 PSE 浪涌要求
- 自动维持功率特性(MPS)
- 自动调节 1-2 类或 3-4 类 PSE 的 MPS
- 支持超低功耗待机模式
- 支持 Autoclass 运行
- 支持 PoE++ PSE
- 结温范围为 -40°C 至 125°C
- 20 引脚 VQFN 封装
TPS2372 的说明
TPS2372 具有实现 IEEE802.3at 或 IEEE802.3bt(草案)(1-4 类)用电设备 (PD) 所需的所有 特性 。低内部开关电阻可让 TPS2372-4 和 TPS2372-3 分别支持高达 90W 和 60W 的高功率 应用 。使用 100 米 CAT5 线缆的情况下,这相当于 PD 输入端为 71.3W 和 51W。
TPS2372 具有高级 特性。
自动 MPS 功能支持多种需要极低功耗待机模式的 应用 。 TPS2372 自动产生必要的脉冲电流来维持 PSE 电源。此器件使用外部电阻来实现该功能以及对 MPS 脉冲电流幅度进行编程。
TPS2372 还实现了延迟功能,使远程 PSE 能够在释放电源正常 (PG) 输出信号之前完成其浪涌阶段。这可确保满足 IEEE802.3bt(草案)启动要求。
Autoclass 使能输入还支持符合 IEEE802.3bt(草案)标准的高级系统电源优化模式。