封装信息
封装 | 引脚 HVSSOP (DGN) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 80 | TUBE |
TPS2066 的特性
- 70mΩ 高侧 MOSFET
- 1A 持续电流
- 散热和短路保护
- 精确电流限制 (最小值 1.1A,最大值 1.9A)
- 工作范围:2.7V 至 5.5V
- 上升时间典型值 0.6ms
- 欠压锁定
- 抗尖峰脉冲故障报告 ( OC)
- 上电期间无 OC 尖峰脉冲
- 最大待机电源电流 1µA
- 双向开关
- 环境温度范围:-40°C 至 85°C
- 内置软启动
- UL 认证 - 文件号 E169910
TPS2066 的说明
TPS206x 配电开关适用于可能具有高容性负载和发生短路的应用。这个器件组装有一个用于配电系统的 70mΩ N-通道 MOSFET 电源开关。此类系统要求在单一封装内具有多个电源开关。每个开关由一个逻辑使能输入控制。栅极驱动由一个内部电荷泵提供,此电荷泵设计用于控制电源开关上升时间和下降时间以大大减少切换期间的电流涌入。电荷泵无需外部组件并可在低至 2.7V 的电源电压下工作。