封装信息
封装 | 引脚 HVSSOP (DGN) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TPS2066-Q1 的特性
- 符合汽车应用要求
- 70 mΩ 高侧 MOSFET
- 1-A 持续电流
- 过热和短路保护
- 准确电流限制
(最小 1.1 A, 最大 1.9 A) - 工作电压范围:2.7 V 至 5.5 V
- 0.6-ms 典型上升时间
- 欠压锁定
- 抗尖刺脉冲错误报告 (OC)
- 加电期间无 OC尖刺脉冲
- 1-μA 最大待机电源电流
- 双向开关
- 工作环境温度范围: -40°C 至 105°C
- 内置软启动
- UL 列示:文件编号 E169910
TPS2066-Q1 的说明
TPS2066-Q1 配电开关适合于可能会发生重电容负载和短路的应用。 此设备包含一个用于配电系统的 70-mΩ N-通道 MOSFET 电源开关,此配电系统要求在一个封装内具有多重开关。 每个开关由一个逻辑使能引脚控制。 内部充电泵提供栅极驱动,此充电泵设计用来控制电源开关的上升和下落次数以将开关时的电流冲击降到最低。 充电泵不需要外部组件并在供电电压低至 2.7 V时仍可正常工作。
当输出负载超出电流限制阈值或出现短路时,通过切换到恒定电流模式,上拉过载(OC) 逻辑输出低电平,器件将输出电流限制在安全水平上。 当开关中的持续高过载和短路使功率耗散增加进而引起结点温度上升时,一个过热保护电路会关闭此开关以避免电路损坏。 一旦设备充分冷却,将自动从热关断中恢复。 内部电路确保开关保持关闭状态直到合格输入电压出现。 此配电开关设计用于将电流限制在 1.5 A (典型值)。