封装信息
封装 | 引脚 HVSSOP (DGN) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 150 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TPS2065-Q1 的特性
- 符合汽车应用要求
- 70mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体 (MOSFET)
- 1A 持续电流
- 散热和短路保护
- 精确电流限制
(最小值 1.1A,最大值1.9) - 工作电压范围:2.7V 至 5.5V
- 上升时间典型值 0.6ms
- 欠压闭锁
- 毛刺脉冲消除故障报告 (OC)
- 加电期间无OC毛刺脉冲
- 最大待机电源电流 1μA
- 双向开关
- 环境温度范围:–40°C 至 125°C
- 内置软启动
- UL 列表-文件号E169910
TPS2065-Q1 的说明
TPS2062/5-Q1 配电开关主要用于很可能出现大电容负载和短路情况的应用。 这个器件组装有一个用于配电系统的 70mΩ N-通道 MOSFET 电源开关。此类系统要求在单一封装内具有多个电源开关。 每个开关由一个逻辑使能输入控制。 栅极驱动由一个内部电荷泵提供,此电荷泵设计用于控制电源开关上升时间和下降时间以大大减少切换期间的电流涌入。 电荷泵无需外部组件并可在低至 2.7V 的电源电压下工作。
当输出负载超过限流阀值或者短路出现时,此器件通过切换至恒定电流模式,并通过将过流 (OCx) 下拉至逻辑输出低电平来将输出电流限制在安全水平上。 当持续重过载和短路增加了开关内的功率耗散时,将引起结温上升,这时一个过热保护电路将关闭此开关以避免器件损坏。 一旦器件充分冷却,此器件将自动从热关断中恢复。 内部电路确保此开关在有效输入电压出现前保持关闭状态。 这个配电开关设计用于将电流限值的典型值设定在 1.5A 上。