16-pin (D) package image

TPS2053BDR 正在供货

高电平有效的 3 通道、0.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS2053BD 正在供货
包装数量 | 包装 40 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

TPS2053B 的特性

  • 70mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体 (MOSFET)
  • 500mA 持续电流
  • 过热和短路保护
  • 精确电流限制 (最小值 0.75A,最大值 1.25A)
  • 工作电压范围:2.7V 至 5.5V
  • 上升时间典型值 0.6ms
  • 欠压闭锁
  • 抗尖峰脉冲故障报告 ( OC)
  • 上电期间无 OC毛刺脉冲
  • 最大待机电源电流: 1µA(单、双通道)或 2µA(三、四通道)
  • 环境温度范围:–40°C 至 85°C
  • 通过 UL 认证,文件编号 E169910
  • 针对成组配置的 TPS2042B 和 TPS2052B 的其他 UL 认证

TPS2053B 的说明

TPS20xxB 配电开关适用于可能具有高容性负载和发生短路的应用。这类器件包含 70mΩ N 沟道 MOSFET 电源开关,适用于需要在单个封装内包含多个电源开关的配电系统。每个开关由一个逻辑使能输入控制。栅极驱动由一个内部电荷泵提供,此电荷泵设计用于控制电源开关上升时间和下降时间以大大减少切换期间的电流涌入。电荷泵无需外部组件并可在低至 2.7V 的电源电压下工作。

当输出负载超过限流阈值或者短路出现时,该器件通过切换至恒定电流模式,并通过将过流 ( OCx) 下拉至逻辑输出低电平来将输出电流限制在安全水平上。如果持续重过载和短路增加了开关内的功率耗散,则将引起结温上升,此时,过热保护电路将关闭此开关以避免器件损坏。一旦器件充分冷却,此器件将自动从热关断中恢复。内部电路确保此开关在有效输入电压出现前保持关闭状态。此配电开关旨在将电流限制设置为 1 A(典型值)。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS2053BD 正在供货
包装数量 | 包装 40 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息