封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5 |
工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS2041B-EP 的特性
- 70 mΩ 高侧 MOSFET
- 500-mA 持续电流
- 散热和短路保护
- 电流限值:
0.45 A (最小值), 1.55 A (最大值) - 工作电压范围:2.7 V 至 5.5 V
- 0.6-ms 典型上升时间
- 欠电压锁定
- 抗尖刺脉冲错误报告 (OC)
- 加电期间无 OC尖刺脉冲
- 最大待机供电电流: 1 μA
- 双向开关
- 每个 AEC-Q100 类别的ESD 保护级别
- 可识别的UL, 文件号 E169910
TPS2041B-EP 的说明
TPS2041B 配电开关系列用于有可能会遇到重电容负载和短路的应用。 此设备包含 70-mΩ N-通道 MOSFET 电源开关,用于需要在一个封装内提供多重开关的配电系统。 每个开关由一个逻辑使能引脚控制。 内部充电泵提供栅极驱动,此充电泵设计用来控制电源开关的上升和下落次数以将开关时的电流冲击降到最低。 充电泵不需要外部组件并在供电电压低至 2.7 V时仍可正常工作。
当输出负载超出电流限制阈值或出现短路时,通过切换到恒定电流模式,上拉过载(OC) 逻辑输出低电平,器件将输出电流限制在安全水平上。 当开关中的持续高过载和短路而使功率耗散增加时,这将引起结点温度上升,则一个热保护电路会关闭此开关以防止损失。 一旦设备充分冷却,将自动从热关断中恢复。 内部电路确保开关保持关闭状态直到合格输入电压出现。 此配电开关设计用于将电流限制在 1 A (典型值)。