TPIC1021DRG4

不推荐用于新设计

汽车 LIN 物理接口 | D | 8

不推荐用于新设计 可提供定制卷带
等同于: TPIC1021DRG4.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
TPIC1021DRG4 不推荐用于新设计
open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相同且具有相同引脚。

TLIN1021ADRQ1 正在供货 具有抑制和唤醒功能的汽车类故障保护 LIN 收发器 | D | 8 | -40 to 125
SN65HVDA100QDRQ1 正在供货 LIN 物理接口 | D | 8 | -40 to 125

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPIC1021DG4 不推荐用于新设计
包装数量 | 包装 75 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Automotive
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 TPIC1021 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

TPIC1021 的特性

  • 符合 LIN 物理层规范修订版本 2.1,并符合适用于 LIN 的 SAEJ2602 推荐实践要求
  • LIN 总线速度高达 20kbps
  • LIN 引脚提供 12kV(人体放电模型)ESD 保护
  • LIN 引脚可处理 –40V 至 40V 的电压
  • 可在汽车环境中耐受瞬态损伤 (ISO 7637)
  • 7V 至 27V 的直流电源工作电压范围
  • 两种工作模式:正常模式和低功耗(睡眠)模式
  • 低功耗模式下,电流消耗低
  • 可通过 LIN 总线、唤醒输入(外部开关)或主机 MCU 唤醒
  • 使用 5V 或者 3.3V I/O 引脚连接到 MCU
  • TXD 引脚上提供显性状态超时保护
  • RXD 引脚上提供唤醒请求功能
  • 使用 INH 引脚控制外部稳压器
  • 集成上拉电阻器和串联二极管适用于 LIN 响应器应用
  • 低 EME(电磁辐射)、高 EMI(电磁抗扰度)
  • 针对电池短路或接地短路提供总线端子短路保护
  • 具有热保护功能
  • 系统级接地断开失效防护
  • 系统级接地漂移运行
  • 未供电节点不会干扰网络

TPIC1021 的说明

TPIC1021 是 LIN(本地互连网络)物理接口,集成了具有唤醒和保护功能的串行收发器。LIN 总线为单线制双向总线,通常用于低速车载网络,波特率范围为 2.4-20kbps。

LIN 总线有两个逻辑值:显性状态(电压接近接地值)表示逻辑值 0,而隐性状态(电压接近电池值)表示逻辑值 1。

在隐性状态下,LIN 总线由 TPIC1021 内部上拉电阻器 (30kΩ) 和串联二极管拉高,因此响应器应用无需外部上拉元件。指挥器应用需要外部上拉电阻器 (1kΩ) 及串联二极管。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPIC1021DG4 不推荐用于新设计
包装数量 | 包装 75 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息