封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
SN65HVDA100-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100(1 级)标准
- 符合 LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A 和 ISO/DIS 17987-4 电气物理层 (EPL) 规格标准
- 5V 至 27V 的直流电源工作电压范围
- LIN 传输速度高达 20 kbps(LIN 规定的最大值),支持高速接收
- 休眠模式:超低电流消耗允许以下类型的唤醒事件:
- LIN 总线
- 通过 EN 引脚唤醒
- RXD 引脚上的唤醒请求
- TXD 引脚上对于唤醒源的识别
- 使用 5V 或者 3.3V I/O 引脚连接到 MCU
- 高电磁兼容性 (EMC)
- 外部电压稳压器的控制(INH 引脚)
- 支持 ISO9141 (K-Line)
- LIN 引脚提供 ±12kV(人体放电模型)ESD 保护
- LIN 引脚可处理 –27V 至 45V 的电压(电池短接或者接地)
- 可在汽车环境中耐受瞬态损伤 (ISO 7637)
- VSUP 欠压保护
- TXD 显性状态超时保护
- 利用误唤醒锁定功能避免误唤醒
- 热关断
- 系统级未供电节点或接地断开失效防护,节点不会干扰总线(总线上无负载)
SN65HVDA100-Q1 的说明
SN65HVDA100-Q1 器件是一款本地互连网络 (LIN) 物理接口,此接口集成了具有唤醒和保护功能的串行收发器。LIN 总线是一种单线双向总线,通常用于数据速率为 2.4 kbps 至 20 kbps 的低速车载网络。SN65HVDA100-Q1 通过 LIN 物理层规范和 ISO 17987 中概述的限流波形整型驱动器将 TXD 上的 LIN 协议输出数据流转换为 LIN 总线信号。接收器对来自 LIN 总线上的数据流进行转换并通过 RXD 将此数据流输出。LIN 总线共有两种状态:显性状态(电压接近接地)和隐性状态(电压接近电池)。在隐性状态下,LIN 总线被内部上拉电阻器 (30kΩ) 和串联二极管拉高,所以“响应者”应用无需外部上拉元件。按照 LIN 规范,“指挥官”应用需要一个外部上拉电阻器 (1kΩ) 加上一个串联二极管。