封装信息
| 封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
| 包装数量 | 包装 75 | TUBE |
TPIC1021 的特性
- 符合 LIN 物理层规范修订版本 2.1,并符合适用于 LIN 的 SAEJ2602 推荐实践要求
- LIN 总线速度高达 20kbps
- LIN 引脚提供 12kV(人体放电模型)ESD 保护
- LIN 引脚可处理 –40V 至 40V 的电压
- 可在汽车环境中耐受瞬态损伤 (ISO 7637)
- 7V 至 27V 的直流电源工作电压范围
- 两种工作模式:正常模式和低功耗(睡眠)模式
- 低功耗模式下,电流消耗低
- 可通过 LIN 总线、唤醒输入(外部开关)或主机 MCU 唤醒
- 使用 5V 或者 3.3V I/O 引脚连接到 MCU
- TXD 引脚上提供显性状态超时保护
- RXD 引脚上提供唤醒请求功能
- 使用 INH 引脚控制外部稳压器
- 集成上拉电阻器和串联二极管适用于 LIN 响应器应用
- 低 EME(电磁辐射)、高 EMI(电磁抗扰度)
- 针对电池短路或接地短路提供总线端子短路保护
- 具有热保护功能
- 系统级接地断开失效防护
- 系统级接地漂移运行
- 未供电节点不会干扰网络
TPIC1021 的说明
TPIC1021 是 LIN(本地互连网络)物理接口,集成了具有唤醒和保护功能的串行收发器。LIN 总线为单线制双向总线,通常用于低速车载网络,波特率范围为 2.4-20kbps。
LIN 总线有两个逻辑值:显性状态(电压接近接地值)表示逻辑值 0,而隐性状态(电压接近电池值)表示逻辑值 1。
在隐性状态下,LIN 总线由 TPIC1021 内部上拉电阻器 (30kΩ) 和串联二极管拉高,因此响应器应用无需外部上拉元件。指挥器应用需要外部上拉电阻器 (1kΩ) 及串联二极管。