封装信息
| 封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TMP411 的特性
- TMP411:
- ±1°C 本地通道精度
- ±1°C 远程通道精度
- 电源电压范围:2.7V 至 5.5V
- 提供 8 引脚 VSSOP 和 SOIC 封装
- TMP411D:
- ±0.8°C 本地通道精度
- ±0.8°C 远程通道精度
- 电源电压范围:1.62V 至 5.5V
- 采用 8 引脚 SOT-23 封装
- 宽工作电压范围:-40°C 至 125°C
- 支持 I2C 和 SMBus 接口
- 可编程分辨率:9 到 12 位
- 可编程非理想因数
- 串联电阻抵消
- 用于系统校准的偏移寄存器
- 可编程阈值限制
- 二极管故障检测
- 警报功能
- ALERT 和 THERM2 引脚配置
- 多接口地址
- 与 ADT7461 和 ADM1032 兼容的引脚和寄存器
TMP411 的说明
TMP411 和 TMP411D 器件均是内置本地温度传感器的远程温度传感器。用作远程温度传感器、采用二极管连接的晶体管通常是低成本、NPN 或 PNP 类型的晶体管或二极管,是微控制器、微处理器或 FPGA 必不可少的组成部分。
针对多个器件制造商的远程温度精度均为 ±1°C (TMP411) 或 ±0.8°C (TMP411D),无需校准。两线制串行接口可接受 SMBus 写入字节、读取字节、发送字节和接收字节命令,以便对警报阈值进行编程并读取温度数据。
TMP411 和 TMP411D 器件中包括的功能是:串联电阻抵消、可编程非理想因数、可编程分辨率、可编程阈值限制、用于实现最大精度的用户定义偏移寄存器、最小和最大温度监视器、宽远程温度测量范围(高达 150°C)、二极管故障检测和温度报警功能。
TMP411 器件采用 VSSOP-8 和 SOIC-8 封装,TMP411D 采用 SOT23-8 封装。