TMF0008
- 7680 位的 FRAM 用于存储划分至多个页面的用户可编程配置数据
- 单线接口,可减少电路板布线
- 以 15.4Kbps(标准速度)和 90Kbps(超速)进行通信
- 器件中嵌入了开关点迟滞和滤波功能,可提高出现噪声时的性能
- IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护(±8kV 接触放电,±15kV 空气放电,典型值)
- 出厂设定的唯一 64 位识别号
- 工作温度范围:-10°C 至 85°C
- 工作电压范围:5V ±5%(标准速度和超速)
- 工作电压范围:3.3V ±5%(仅限标准速度)
- 采用 TO-92 (LP)、WSON (DRS) 和 SO (PS) 封装
TMF0008 是一款 8K 位串行非易失性存储器 (NVM) 器件,包含唯一的出厂编程 48 位识别号和 8 位系列代码。该存储器基于 FRAM,与其他 NVM 技术相比,耐写次数更高(106 个 R/W 周期)。
该器件通过 SDQ™ 单线接口进行通信,并支持 15.4Kbps 和 90Kbps 两种速度。SDQ 引脚供器件进行通信和获取电源。存储器分为 30 个内存页,每页 256 位。数据先写入 32 字节的暂存区进行验证,然后复制到 FRAM 存储器。
该器件有两个电源电压工作范围:3.3V ±5% 和 5V ±5%,额定温度范围为 -10°C 至 85°C。该工作范围涵盖了大多数应用,同时可优化设计,实现低成本开发。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TMF0008 具有 SDQ 接口的 8K 位串行 FRAM 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-7-16 |
| 产品概述 | TI 单线制 FRAM 产品:特性和优势 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-8-7 | ||
| 应用简报 | 推动单线制存储器器件需求的应用 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-7-1 | ||
| 证书 | TMF0008EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025-8-27 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TMF0008EVM — TMF0008 评估模块
TMF0008 评估模块 (EVM) 可供用户评估 TMF0008 单线制 FRAM 器件的性能。该 EVM 采用 USB 记忆棒大小,用于连接主机 PC。微控制器 (MCU) 预装了所需的固件,以便在待测器件和主机 PC 之间进行通信。提供的 Single-Wire_MEM_EVM_GUI 软件(称为 GUI)是一款一体化套件,能够管理寄存器、修改存储器页面和报告器件状态。
注意:TMF0008 之前以 BQF0008 名称发布。
评估模块 (EVM) 用 GUI
SINGLEWIRE-GUI — Single-Wire Memory EVM GUI (TMFxxxxEVM and BQ2026EVM)
Single-Wire Memory EVM GUI
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOP (PS) | 8 | Ultra Librarian |
| WSON (DRS) | 6 | Ultra Librarian |
| TO-92 (LP) | 3 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。