TMF0008EVM

TMF0008EVM

立即订购

概述

TMF0008 评估模块 (EVM) 可供用户评估 TMF0008 单线制 FRAM 器件的性能。该 EVM 采用 USB 记忆棒大小,用于连接主机 PC。微控制器 (MCU) 预装了所需的固件,以便在待测器件和主机 PC 之间进行通信。提供的 Single-Wire_MEM_EVM_GUI 软件(称为 GUI)是一款一体化套件,能够管理寄存器、修改存储器页面和报告器件状态。

注意:TMF0008 之前以 BQF0008 名称发布。

特性
  • 通过 USB 直接连接到 PC,以传输电力和数据
  • 通过跳线将串行数据快速 (SDQ) 上拉电压控制为 5V 和 3.3V
  • 用于相关信号探测的多个测试点
  • 具有硬件单线制支持的板载 MSP430F5509 MCU
  • 可通过 USB 进行可选的固件重新编程
  • 板载 TMF0008DRS 器件
  • 用于连接外部器件的接头
  • 实现即插即用操作,与 SingleWire_MEM_EVM_GUI 软件配合使用
  • 支持标准 (15.4Kbps) 和过驱 (90Kbps) 单线制数据传输速度
  • 对 FRAM 进行读写、修改状态寄存器和读取器件标识符
电池认证 IC
TMF0008 — 具有 64 位唯一 ID、单线 SDQ™ 接口(兼容 1-Wire® 协议)的 8Kb FRAM
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TMF0008EVM — TMF0008 evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMF0008EVM — TMF0008 evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TMF00XX 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-11-6
证书 TMF0008EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-8-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频