封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TLVH431A 的特性
- 低电压运行:低至 1.24V
- 25°C 温度下的基准电压容差
- B 级 0.5%
- A 级 1%
- 标准级 1.5%
- 可调节输出电压,VO = VREF 至 18V
- 宽工作阴极电流范围: 100µA 至 70 mA
- 输出阻抗典型值 0.25Ω
- –40°C 至 +125°C 规格
- TLVH432 提供适用于 SOT-23-3 和 SOT-89 封装的替代引脚排列
- 超小型 SC-70 封装可提供比 SOT-23-3 小 40% 的尺寸
TLVH431A 的说明
TLVH431 和 TLVH432 器件是低电压 3 端子可调节电压基准,在适用的工业和商业级温度范围内具有额定热稳定性。可以通过两个外部电阻器将输出电压设置为介于 VREF (1.24V) 和 18V 之间的任何值(请参阅)。这些器件具有比广泛使用的 TL431 和 TL1431 并联稳压器基准电压更低的工作电压 (1.24V)。
与光耦合器配合使用时,TLVH431 和 TLVH432 器件是适用于 3V 至 3.3V 开关模式电源的隔离式反馈电路中的理想电压基准。它们的输出阻抗典型值均为 0.25Ω。有源输出电路提供非常快速的导通特性,因此 TLVH431 和 TLVH432 器件非常适合替代许多应用中的低压齐纳二极管,包括板载稳压和可调节电源。
TLVH432 器件与 TLVH431 器件相同,但 3 引脚 SOT-23 和 SOT-89 封装的引脚排列不同。