封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBZ) | 3 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TLV810 的特性
- 3 引脚 SOT23 封装
- 电源电流:9 µA(典型值)
- 高精度电源电压监视器:
2.5 V、3 V、3.3 V、5 V - 具有 200 ms 固定延迟时间的上电复位发生器
- 与 MAX810 引脚对引脚兼容
- 温度范围:–40°C 至 +125°C
- 推挽,复位输出
TLV810 的说明
此TLV810 监控电路系列可提供电路初始化及定时监控功能,主要面向基于DSP 和处理器的系统。
在上电期间,RESET 在如下条件下被置为有效,即:当电源电压 ( VDD) 变至高于1.1 V时 。 其后,监控电路将监视 VDD 并将 RESET 保持在运行状态 - 只 要 VDD 保持低于门限电压 VIT 即可。 一个内部定时器负责延迟输出恢复至待机状态(低电平),以确保正确的系统复位。 延迟时间 (td(typ) = 200 ms) 在 VDD 上升至高于门限电压 VIT 之后起始。 当电源电压降至 VIT 门限电压以下时,输出重新变至运行(低电平)状态。 无需外部组件。 该系列中的所有器件都具有一个由内部分压器设定的固定检测门限电压 (VIT)。
该产品系列专为 2.5 V、3 V、3.3 V 和 5 V 电源电压而设计。这些监控集成电路采用 3 引脚 SOT-23 封装。 TLV810 器件针对 -40℃ 至 +125℃ 温度范围内的运作进行了特性分析。