封装信息
封装 | 引脚 X2SON (DPW) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TLV803E 的特性
- 当 VDD = 0.7-6V 时,确保执行 RESET/RESET
- 固定延时时间:40µs、10ms、50ms、100ms、200ms、400ms
- 电源电流 (IDD):250nA(典型值)
- 1µA(VDD = 3.3V 时的最大值)
- 输出拓扑:
- TLV809E:推挽,低电平有效
- TLV803E:开漏,低电平有效
- TLV810E:推挽,高电平有效
- 欠压检测:
- 高准确度:±0.5%(典型值)
- (VIT–):1.7V、1.8V、1.9V、2.25V、2.4V、2.64V、 2.93V、3.08V、3.3V、4.2V、4.38V、4.55V、4.63V
- 封装:
- SOT23-3 (DBZ)(引脚 1 = GND)
- SOT23-3 (DBZ)(带引脚 1 = RESET/RESET)
- SOT23-3 (DBZ)(引脚 3 = GND)
- SC-70 (DCK)
- X2SON-5 (DPW)
- 温度范围:–40°C 至 +125°C
- 与 MAX803/809/810、APX803/809/810 引脚对引脚兼容
TLV803E 的说明
TLV803E、TLV809E 和 TLV810E 是 TLV803、TLV853、TLV809、LM809、TPS3809 和 TLV810 的增强替代品。TLV80xE 和 TLV81xE 具有静态电流 IQ 低、精度高、温度范围宽和上电复位 (VPOR) 低等优势,能够提高系统可靠性。
TLV80xE 和 TLV81xE 系列是具有低 IQ(250nA 典型值、1µA 最大值)的电压监控电路(复位 IC),可监控 VDD 电压电平。每当电源电压 VDD 下降到出厂编程下降阈值电压 VIT- 以下时,这些器件都会启动一个复位信号。VDD 电压升至上升电压阈值 (VIT+)(等于下降电压阈值 (VIT-) 与迟滞电压 (VHYS) 之和)以上后,在固定复位延时时间 tD 内,复位输出都会保持低电平。
这些器件具有集成的毛刺抑制功能,可忽略 VDD 引脚上的快速瞬变。这些电压监控器的 IQ 低,且精度高(典型值为 ±0.5%),非常适合低功耗和便携式应用。对于低至 VPOR = 0.7V 的电源电压,TLV80xE 和 TLV81xE 器件具有指定输出逻辑状态。TLV80xE 和 TLV81xE 器件可采用业界通用的 3 引脚 SOT23 (DBZ) 和 SC70 (DCK) 封装以及超紧凑 X2SON (DPW) 封装。