封装信息
封装 | 引脚 X2SON (DQN) | 4 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TLV743P 的特性
- 输入电压范围:1.4V 至 5.5V
- 使用 1µF 陶瓷输出电容器实现稳定运行
- 折返过流保护
- 封装:
- SOT-23 (5)
- X2SON (4)
- 极低压差:125mV/300mA (3.3VOUT)
- 精度:1%(典型值)、1.4%(最大值)
- 低 IQ:34µA
- 可提供固定输出电压:
1V 至 3.3V - 高电源抑制比 (PSRR):1kHz 频率时为 50dB
- 有源输出放电
TLV743P 的说明
TLV743P 低压差线性稳压器 (LDO) 是一款超小型低静态电流 LDO,可提供 300mA 拉电流,具有良好的线路和负载瞬态性能。此器件提供了 1% 的典型精度。
TLV743P 器件旨在使用 1µF 的小型输出电容器实现稳定运行。TLV743P 器件可在器件加电和使能期间提供折返电流控制。该功能对于电池供电型器件尤为重要。
TLV743P 提供了有源下拉电路,用于在器件处于禁用状态时对输出负载进行快速放电。
TLV743P 采用标准 DBV (SOT-23) 和 DQN (X2SON) 封装。