4-pin (DQN) package image

TLV74311PDQNR 正在供货

具有使能功能的 300mA 低 IQ 低压降(LDO) 稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 X2SON (DQN) | 4
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TLV743P 的特性

  • 输入电压范围:1.4V 至 5.5V
  • 使用 1µF 陶瓷输出电容器实现稳定运行
  • 折返过流保护
  • 封装:
    • SOT-23 (5)
    • X2SON (4)
  • 极低压差:125mV/300mA (3.3VOUT)
  • 精度:1%(典型值)、1.4%(最大值)
  • 低 IQ:34µA
  • 可提供固定输出电压:
    1V 至 3.3V
  • 高电源抑制比 (PSRR):1kHz 频率时为 50dB
  • 有源输出放电

TLV743P 的说明

TLV743P 低压差线性稳压器 (LDO) 是一款超小型低静态电流 LDO,可提供 300mA 拉电流,具有良好的线路和负载瞬态性能。此器件提供了 1% 的典型精度。

TLV743P 器件旨在使用 1µF 的小型输出电容器实现稳定运行。TLV743P 器件可在器件加电和使能期间提供折返电流控制。该功能对于电池供电型器件尤为重要。

TLV743P 提供了有源下拉电路,用于在器件处于禁用状态时对输出负载进行快速放电。

TLV743P 采用标准 DBV (SOT-23) 和 DQN (X2SON) 封装。

 

 

 

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息