4-pin (DQN) package image

TLV74229PDQNR 正在供货

200mA 低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 X2SON (DQN) | 4
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TLV742P 的特性

  • 输入电压范围:2V 至 5.5V
  • 可提供 0.85V 至 5V 范围(以 50mV 为增量)内的固定输出电压组合(1)
  • 典型精度为 0.5%
  • 高 PSRR:
    • 1MHz 时为 55dB
  • 启用时的 IQ:25µA
  • 禁用时的 IQ:1µA
  • 有源输出放电
  • 热关断保护和过流保护
  • 封装:
    • 1mm × 1mm DQN (X2SON)

TLV742P 的说明

TLV742P 系列低压降线性稳压器 (LDO) 经过优化,能够通过支持宽输出电压范围提供出色的性能。这些 LDO 可将单节锂离子电池的输入至输出电压直接调节为低至 0.85V。如果此器件用于对直流/直流转换器输出进行后期调节,则其在 1MHz 下的 55dB 高 PSRR 可抑制纹波,从而提供低噪声且良好调节的稳定 VOUT

TLV742P 具备有源输出放电特性,有助于在系统处于禁用状态、待机模式或睡眠模式时确保输出保持低电平。此外,该器件的过流保护功能可在输出短路的情况下保护器件,并且其热关断功能可防止过热。

TLV742P 系列稳压器采用 1mm × 1mm X2SON 封装,因此可最大限度减少 PCB 面积。

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息