封装信息
封装 | 引脚 X2SON (DQN) | 4 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TLV742P 的特性
- 输入电压范围:2V 至 5.5V
- 可提供 0.85V 至 5V 范围(以 50mV 为增量)内的固定输出电压组合(1)
- 典型精度为 0.5%
- 高 PSRR:
- 1MHz 时为 55dB
- 启用时的 IQ:25µA
- 禁用时的 IQ:1µA
- 有源输出放电
- 热关断保护和过流保护
- 封装:
- 1mm × 1mm DQN (X2SON)
TLV742P 的说明
TLV742P 系列低压降线性稳压器 (LDO) 经过优化,能够通过支持宽输出电压范围提供出色的性能。这些 LDO 可将单节锂离子电池的输入至输出电压直接调节为低至 0.85V。如果此器件用于对直流/直流转换器输出进行后期调节,则其在 1MHz 下的 55dB 高 PSRR 可抑制纹波,从而提供低噪声且良好调节的稳定 VOUT。
TLV742P 具备有源输出放电特性,有助于在系统处于禁用状态、待机模式或睡眠模式时确保输出保持低电平。此外,该器件的过流保护功能可在输出短路的情况下保护器件,并且其热关断功能可防止过热。
TLV742P 系列稳压器采用 1mm × 1mm X2SON 封装,因此可最大限度减少 PCB 面积。