封装信息
封装 | 引脚 X2SON (DQN) | 4 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TLV733P 的特性
- 输入电压范围:1.4V 至 5.5V
- 有无电容器均可实现稳定运行
- 折返过流保护
- 封装:
- 1.0mm × 1.0mm X2SON (4)
- SOT-23 (5)
- 超低压降:300mA (3.3 VOUT) 时为 125mV
- 精度:典型值 1%,最大值 1.4%
- 低 IQ:34µA
- 可提供固定输出电压:
1.0V 至 3.3V - 高电源抑制比 (PSRR):1kHz 频率时为 50dB
- 有源输出放电
TLV733P 的说明
TLV733 系列低压降线性稳压器 (LDO) 尺寸超小且静态电流较低,可提供 300mA 的拉电流,并且线路和负载瞬态性能出色。此系列器件可提供典型值为 1% 的精度。
TLV733 系列采用现代无电容架构设计,无需使用输入或输出电容即可确保运行稳定。移除输出电容有助于减小解决方案的尺寸,并且可以消除启动时的浪涌电流。不过,TLV733 系列在使用陶瓷输出电容时也可以稳定运行。使用输出电容时,TLV733 还可以在器件上电和使能期间提供折返电流控制。此功能对于电池供电类器件尤为重要。
TLV733 提供了有源下拉电路,当被禁用时可以使输出负载快速放电。
TLV733 系列采用标准的 DBV (SOT-23) 和 DQN (X2SON) 封装。