封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TLV733P-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1: – 40 ° C 至 125 ° C 、 T A
- 器件结温范围: –40°C 至 150°C
- 输入电压范围:1.4V 至 5.5V
- 有无电容器均可实现稳定运行
- 折返过流保护
- 封装:
- 2.0mm × 2.0mm WSON-6
- 2.9mm × 1.6mm SOT-23
- 非常低的压降:300mA 时为 125mV (3.3VOUT)
- 精度:典型值为 1%,最大值为 1.4%
- 低 IQ:34µA
- 可提供固定输出电压:1.0V 至 3.3V
- 高 PSRR:1kHz 时为 50dB
- 有源输出放电
TLV733P-Q1 的说明
TLV733P-Q1 系列低压降 (LDO) 线性稳压器尺寸超小且静态电流较低,可提供 300mA 拉电流,线路和负载瞬态性能优异。此类器件可提供典型值为 1% 的精度。
TLV733P-Q1 系列采用现代无电容架构设计,无需使用输入或输出电容即可确保运行稳定。移除输出电容有助于减小解决方案的尺寸,并且可以消除启动时的浪涌电流。此外,如果必须使用陶瓷电容,TLV733P-Q1 系列依然可以稳定运行。使用输出电容时,TLV733P-Q1 系列还可以在器件上电和使能期间提供折返电流控制。该功能对于电池供电类器件尤为重要。
TLV733P-Q1 系列提供有源下拉电路,处于禁用状态时可使输出负载快速放电。
TLV733P-Q1 系列采用 6 引脚 DRV (WSON) 和 5 引脚 DBV (SOT-23) 封装。